| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 0-57 V |
| Schaltfrequenz | 82-118 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 2 A |
| IC-Revision | D |
The TPS23750EVM-108 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.
REMARK:
L1=10uHL2=2.2uHRefer page no 5
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7445510 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | |
| 749013011 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | ||
| 750310041 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 7445510 | – |
| 749013011 | – | |
| 750310041 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|