Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 0-57 V |
Schaltfrequenz | 225-270 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1.4 A |
IC-Revision | A |
The TPS23753AEVM-001 allows reference circuitry evaluation of the TPS23753A. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. TPS23753AEVM-002 (3.3-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792040 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|