| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 2.3 A |
The TPS23758 evaluation module (TPS23758EVM-080) contains evaluation and reference circuitry for the TPS23758, which is a IEEE802.3at Type 1 PoE PD controller suitable for Type 1 (13W) PoE PD applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744222 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | |
![]() | 150060YS75000 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | |
![]() | 60900213421 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | |
![]() | 750318525 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 744222 | – |
![]() | 150060YS75000 | – |
![]() | 60900213421 | – |
![]() | 750318525 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
|---|