IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS2379 | Demoboard PMP7499

Non-Standard (>25.5W) PoE - High Efficiency Forward Converter (12V@5A) Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB

Beschreibung

This converter provides a high power PoE output of 12V/5A. The TPS2379 PD controller allows the use of an external hot swap FET for increased efficiency. The UCC2897A PWM controller is used to implement a high efficiency active clamp forward converter.Remark: BOM & Test-Result are added with schematic.

Eigenschaften

  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs

Typische Anwendungen

  • IP Camera

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
VT
(V (AC))
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
LR
(µH)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformMontageart Muster
744325550SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 5.5 12 4.5 12 10.3 30 Superflux 11.33 4.3 SMT 1050 SMT
74435571500SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 15 14.1 10.75 14 9 14 MnZn 9.72 12 SMT 1890 SMT
750313355SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer 100 1500 Forward 36 - 72 V (DC) 12 5 12 2:1:1 EFD20 SMT
768775322SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) 2200 1.6 0.15 0.2 7200 7850 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744325550SPEC
74435571500SPEC
750313355SPEC
768775322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
VT
(V (AC))
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
LR
(µH)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformMontageart Muster