| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFD20 | - | - | - | - | |||
| EFD25 | 27.03 | 32.45 | 13.97 | SMT | |||
| EPW15 | 15.5 | 21.69 | 13.5 | SMT | |||
| ER19/4/8/15 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
Merkmale
- Geeignet für CCM Flyback oder Active Clamp Forward
- Verschiedene Leistungsstufen bis zu 95W
- Frequenzbereich: 250-400 kHz
- Verschiedene Ausgangsspannungen verfügbar
- Kundenspezifische Designs verfügbar
Anwendung
- Telekommunikation
- Industrielle Anwendungen
- WLAN-Zugangspunkt
- Sicherheitskameras
- Intelligente LED-Beleuchtungsnetzwerke
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | L (µH) | n | ISAT (A) | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750318961 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Active Clamp Forward | 33 - 57 V (DC) | 5 | 19 | – | – | 12 | 66 | 4:1:2.5 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750318962 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Active Clamp Forward | 33 - 57 V (DC) | 12 | 8 | – | – | 12 | 66 | 1.6:1:1:1 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750319033 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Active Clamp Forward | 33 - 57 V (DC) | 5 | 14.6 | – | – | 12 | 66 | 4:1:2.5 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750319034 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Active Clamp Forward | 33 - 57 V (DC) | 12 | 6 | – | – | 12 | 66 | 1.6:1:1:1 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750319020 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 5 | 19 | – | – | 12 | 17 | 5:1:2.5 | 11.4 | 1500 | EFD25 | SMT | ||
![]() | 750319036 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 12 | 6 | – | – | 12 | 16 | 2.33:1:1 | 10.4 | 1500 | EFD20 | SMT | ||
![]() | 750319069 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 24 | 3 | – | – | 12 | 16 | 2:1.86:1 | 10.4 | 1500 | EFD20 | SMT | ||
![]() | 750319021 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 12 | 8 | – | – | 12 | 22 | 2.4:1:1 | 10.8 | 1500 | EFD25 | SMT | ||
![]() | 750319035 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | CCM Flyback | 33 - 57 V (DC) | 5 | 14.6 | – | – | 12 | 16 | 4.67:1:2.33 | 10.4 | 1500 | EFD20 | SMT | ||
![]() | 750310042 | SPEC | – | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 30 - 57 V (DC) | 12 | 5 | -12 | 1.6 | 12 | 154 | 2:1:1:1 | – | 1500 | EFD20 | THT | |
![]() | 750313355 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 72 V (DC) | 12 | 5 | – | – | 12 | 100 | 2:1:1 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750313095 | SPEC | – | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 40 - 57 V (DC) | 5 | 17 | – | – | 10.75 | 175 | 3.5:1:2.25 | – | 2400 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750343164 | SPEC | – | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 40 - 57 V (DC) | 5 | 14 | – | – | 12 | 153 | 4:4:1:1:5 | – | 2250 | ER19/4.8/15 | SMT | |
![]() | 750316334 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 57 V (DC) | 3.3 | 18 | – | – | 12 | 50 | 7:1:3.5 | – | 1500 | EPW15 | SMT | ||
![]() | 750316335 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 57 V (DC) | 5 | 14 | – | – | 12 | 50 | 4:1:2.33 | – | 1500 | EPW15 | SMT | ||
![]() | 750316336 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 57 V (DC) | 12 | 6 | – | – | 12 | 50 | 2:1:1 | – | 1500 | EPW15 | SMT | ||
![]() | 750343576 | SPEC | – | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 40 - 57 V (DC) | 24 | 3 | – | – | 12 | 100 | 4:4:4:4:4 | – | 2250 | ER19/4.8/15 | SMT | |
![]() | 750341794 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 37 - 57 V (DC) | 12 | 6 | – | – | 12 | 153 | 4:4:2:2:4 | – | 2250 | ER19/4.8/15 | SMT | |
![]() | 750318938 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 72 V (DC) | 5 | 12 | – | – | 13 | 150 | 4:1:2.6 | – | 1500 | EFD20 | SMT | |
![]() | 750320237 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward | 36 - 57 V (DC) | 24 | 2.5 | – | – | 12 | 100 | 2:2:1 | 1.8 | 1500 | EFD20 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 750318961 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 750318962 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 750319033 | SPEC | – |
![]() | 750319034 | SPEC | – |
![]() | 750319020 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750319036 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750319069 | SPEC | |
![]() | 750319021 | SPEC | |
![]() | 750319035 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750310042 | SPEC | – |
![]() | 750313355 | SPEC | – |
![]() | 750313095 | SPEC | – |
![]() | 750343164 | SPEC | – |
![]() | 750316334 | SPEC | |
![]() | 750316335 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750316336 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 750343576 | SPEC | – |
![]() | 750341794 | SPEC | – |
![]() | 750318938 | SPEC | – |
![]() | 750320237 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | L (µH) | n | ISAT (A) | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Muster |
|---|