IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS25740 | Demoboard PMP4489

USB Type-C PD DFP Charger 5V/12V3A Out Adapter Reference Design

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 3 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

The PMP4489 reference design is a dedicated USB-C PD2.0 DFP 5V/12V3A output flyback converter with secondary-side regulation UCC28740DR which provides Constant-Voltage Constant-Current feature. The design features <75mW standby power(compliant with DOE 6 & CoC V5 Tier 2 standard). Secondary voltage-second balance synchronous rectifier UCC24636 enables high efficiency with maximum SR conduction time . TPS25740 implements a fully compliant USB Power Delivery 2.0 provider and Type-C downward facing port (DFP).

Eigenschaften

  • High efficiency for good thermal
  • Compliant with CoC V5 Tier 2 2016
  • Compliant with USB Power Delivery 2.0 and Type-C
  • Eliminate the ESD protection circuit on CC1,CC2
  • Small size adapter

Typische Anwendungen

  • Appliances: battery charger / Mobile wall charger design / Notebook PC power adapter design

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 0.8 7.1 Schrumpfschlauch 0.8 100 0.65 6 6 8.5 THT
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT 1.5 4000 0.14 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT
750343141SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462101SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744821240SPEC
750343141SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster