IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS25831-Q1 | Demoboard PMP40542

USB Type-C™ DCP Charge port converter with STB protection, cable comp. and thermal foldback

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-36 V
Ausgang 15 V / 3 A
Ausgang 25 V / 3 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design is for an automotive dual-port USB Type-C charger in 30-mm×30-mm dimension. The TPS25833-Q1 is used in each port as DC-DC regulator and port controller. The efficiency of solution is 92.93% at 2×15-W output, which leads to only 55.9°C temperature rise. In an 85°C environment, the highest temperature on the board is 137°C. Programmable cable droop compensation helps portable devices charge at optimum current and voltage under heavy loads.

Eigenschaften

  • Small design size
  • 92.93% efficiency at 2x15-W output
  • Good thermal performance
  • Programmable cable droop compensation for optimal charging

Typische Anwendungen

  • Automotive USB charge / Automotive media hub

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen