Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-36 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
Ausgang 2 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | C |
This reference design showcases a system implementation of a dual port USB Type-C charger. The design includes input reverse polarity protection, input filtering and two individual USB Type-C charger circuits, which can supply up to 3.0 A each. The circuit has been space optimized to fit into a PCB area of 38 mm x 41 mm (without connectors) to meet current automotive requirements. Very good efficiency ensures that the maximum temperature rise is only 45.5 K.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Interface typ | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | THT | 250 | Karton | |
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | 24 | USB 3.1 | – | – | Horizontal | – | Type C | Receptacle | THR | 20 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC |
![]() | 632723300011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Interface typ | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|