| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-6.5 V |
| Ausgang 1 | 6.5 V / 2 A |
| IC-Revision | B |
This reference design provides an output voltage of 6.5V from an input voltage range of 3V to 6.5V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443321000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 9.6 | 9.1 | 11.3 | 16.7 | Ferrite | 7.5 | 29 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443321000 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
|---|