| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 0.3 A |
| Ausgang 2 | -15 V / 0.3 A |
| IC-Revision | A |
This reference design provides positive and negative output of 15V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447714220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 3.6 | 50 | 14.5 | 1050 | Performance |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447714220 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
|---|