| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 24-48 V |
| Ausgang 1 | -12 V / 1 A |
| IC-Revision | A |
PMP5698 is a isolated flyback converter which generates a negative output voltage with -12.0V @ 1.0A. The input voltage range is 24-48V.
Remarks: Schematic and BOM isadded
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744042003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 1.95 | 1.8 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 4818 | – | SMT | ||
![]() | 749196521 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen | – | – | – | – | 12 | 1.7 | 1.73 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 98.4 | 71.1 | EFD20 | mit Luftspalt | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Montageart | Muster |
|---|