| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 15 V |
| Ausgang 1 | 23 V / 0.1 A |
| Ausgang 2 | -23 V / 0.1 A |
| IC-Revision | A |
The PMP5709 +23.0V/-23.0V @ 100mA isolated flyback converter generates a positive and a negative output voltage from an input of 15V. It is a cheap solution for low output power.
Remarks: Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749196231 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen | 8.3 | 0.95 | 1.2 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 48.3 | 159 | ER14.5/6 | mit Luftspalt |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster |
|---|