| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 15 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.04 A |
| Ausgang 2 | -5 V / 0.04 A |
| IC-Revision | A |
Remarks: Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749196121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen | 14.7 | 0.55 | 0.54 | 1:1:1:1:1:1 | 500 | 32.9 | 344 | ER11/5 | mit Luftspalt |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (µVs) | RDC BASE (mΩ) | Bauform | Typ | Muster |
|---|