| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-9 V |
| Ausgang 1 | 9.3 V / 0.6 A |
| IC-Revision | B |
A non-synchronous boost converter with an output of 9.3V @ 0.6A.
Remarks:L1=10uH And L4=Shot UsedRefer page no.1Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744065100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 3 | 2.5 | 25 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|