| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-10 V |
| Ausgang 1 | 9.5 V / 1.5 A |
| IC-Revision | A |
This design is a boost converter for automotive applications to boost the battery voltage to 9.5V @ 1.5A during cranking. It can withstand input peaks up to 40V.
Remarks: Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443550101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 11.1 | 5 | 10 | 14.1 | 18 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443550101 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|