| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 18-30 V |
| Ausgang 1 | 300 V / 0.01 A |
| IC-Revision | C |
This design is a boost converter generating 300V @ 10mA from an input voltage range of 18 to 30V.
Remarks: Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744774168 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 68 | 0.64 | 0.86 | 0.46 | 10 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster |
|---|