| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-5 V |
| Ausgang 1 | 9 V / 3 A |
| IC-Revision | SCH |
The PMP4386 demonstrates boost converter solution with input voltage 2.7~5Vin and 9V3A peak current output. The design is limited in the small form factor as 19.8mmx13.2mmx8mm which can be used in portable equipment. The typical efficiency is 94.7%@full load with 5Vin.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744025001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1.2 | 2.6 | 3 | 180 | SMT | – | – | – | 42 | ||
![]() | 74437368033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 3.3 | – | – | 22 | SMT | 11.1 | 15.6 | 31.2 | 11.8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744025001 | SPEC | |
![]() | 74437368033 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster |
|---|