| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-140 V |
| Ausgang 1 | 24 V / 1.6 A |
| Ausgang 2 | 12 V / 1 A |
| IC-Revision | A |
The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | Vaux 2 (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744028001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1.5 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2811 | 1.75 | 1 | 85 | – | – | – | 2.78 | 2.8 | 1.1 | SMT | ||
![]() | 750315242 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | 2.3 | – | 141 - 283 V (AC) | 12 | 1.8 | 12 | 1.8 | 20 | 16 | 45 | 12:1:1:1.67:1.33 | EE25/13/7 | – | 600 | – | – | 3000 | – | 27.05 | 32.25 | 22.86 | THT | ||
![]() | 744824310 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | 3 | 10000 | 105 | 250 | 1500 | MnZn | 27.5 | 18.5 | 33 | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | Vaux (V) | Vaux 2 (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|