| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-12 V |
| Ausgang 1 | 3.6 V |
This TI Design demonstrates the performance of aclocking solution for a high-speed multichannelsystem, analyzed by measuring the channel-tochannelskew for the entire input frequency range ofthe RF sampling ADC. Channel-to-channel skew iscritical for phased array radar and oscilloscopeapplications. The ADC12J4000 is a low-power, 12-bit,4-GSPS RF-sampling analog-to-digital converter(ADC) with a buffered analog input, integrated digitaldown converter, features a JESD204B interface, andcaptures signals up to 4 GHz. This design showcasesthe clocking solution using the LMK04828 to achievethe synchronization between multiple ADC12J4000signal chains using synchronized SYSREF.
Synchronization of Multichannel High-Speed ADCs
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | 12 | 4.5 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux | – | – | – | – | – | 2 | SMT | – | – | ||
![]() | 651305142821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Mit Pads | Buchse | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744325550 | SPEC | |
![]() | 651305142821 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|