| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-42 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 3.5 A |
| IC-Revision | A |
This user's guide contains background information for the TPS54340 as well as support documentation forthe TPS54340EVM-182 evaluation module (PWR182). Also included are the performance specifications,the schematic, and the bill of materials for the TPS54340EVM-182.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443552560 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.6 | 8.3 | 3.3 | 7.5 | 20.6 | 30 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443552560 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|