| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Schaltfrequenz | 200-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 0.95 V / 30 A |
The TPS544x25 devices are PMBus 1.2 Compliant, non-isolated DC-DC converters with integrated FETs, capable of high-frequency operation and 20-A or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions. The PMBus interface enables the AVS through VOUT_COMMAND, flexible converter configuration, as well as key parameters monitoring including output voltage, current and an optional external temperature. Response to fault conditions can be set to either restart, latch-off or ignore depending on system requirements.
Remarks:
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744301047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1190 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 11.3 | 11 | 8.9 | 2.2 | – | 470 | 240 | 38 | 32.1 | 36.1 | 0.32 | 20 | MnZn | 2 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | ||
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.36 | – | – | – | Tray | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | THT | 250 | 20 | max. | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 250 | 20 | max. |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | ||
| 885012109004 | SPEC | ||
![]() | 744301047 | SPEC | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
|---|