| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Ausgang 1 | 0.95 V / 30 A |
| IC-Revision | B |
The TPS544C25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744301047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1190 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 11.3 | 11 | 8.9 | 2.2 | – | 470 | 240 | 38 | 32.1 | 36.1 | 0.32 | 20 | MnZn | 2 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | ||
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.36 | – | – | – | Tray | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | THT | 250 | 20 | max. | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 250 | 20 | max. |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012109014 | SPEC | ||
| 885012109004 | SPEC | ||
![]() | 744301047 | SPEC | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
|---|