IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS563207

4.3-V to 17-V input, 2-A synchronous step-down converter evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.3-17 V
Ausgang 11.05 V / 3.03 A
IC-RevisionA

Beschreibung

TPS563207 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT563-6 package. TPS563207EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS563207 step-down converter. TPS563207EVM operates from 4.5-V to 17-V input (12-V nominal) and provides a 1.05-V output at 3 A. It also includes AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Eigenschaften

4.5-V to 17-V input voltage range0.6-V to 7-V output voltage rangeUp to 3-A output currentFCCM, forced CCMFast transient response1.6 mm x 1.6 mm DRL package

Typische Anwendungen

  • SMPS power supply for TV, Smart speaker
  • Wired networking
  • Surveillance, Digital set-top box (STB)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 11.3 9.7 18.7 9 35 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster