IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS60402 | Demoboard TIDA- 010018

Isolated power and data interface for low-power applications reference design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.4-5.25 V
Ausgang 13.3 V / 0.01 A
IC-Revision2

Beschreibung

This reference design provides power and data isolation for low and ultra-low power applications. Generating isolated and non-isolated power rails with a high efficiency and containing a power efficient isolated data interface for three forward- plus one reverse-direction channels. Targeted applications are isolated loop powered 4- to 20-mA transmitters. This design can be adapted to other applications requiring highly-efficient power conversion and isolated data transmission while being powered from sources with a limited current capability.

Eigenschaften

  • Power input 5 VDC, source needs to be current limited to < 30 mA
  • Ultra-low power, isolated data interface
    • 5, 16, 130 μA per channel at 10, 100, 1000 kbps
    • 3 forward-channels, 1 reverse-channel
  • Isolated 10-mA DC/DC Converter Efficiency up to 86.5%
  • 3.3-V, 10-mA buck converter on non-isolated side Efficiency up to 93%, VOUT ripple < 15 mVpp
  • 3.3-V, 10-mA buck converter on isolated side Efficiency up to 92%, VOUT ripple < 20 mVpp
  • 3.0-V, 10-mA LDOs IQ = 16 μA @ Iout = 1 mAPSRR > 36 dB at ≤ 200 kHz

Typische Anwendungen

  • Temperature transmitter / Flow transmitter / Pressure transmitter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
60900213521SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 1 Jumper 3 Beutel Rot
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61032021821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Socket Header 20 Dual Socket Header Straight Type 2 3 Tape and Reel with Cap
750314839SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 10.54 Tape and Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster