IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS60402DBV | Demoboard TIDA-00349

Uniquely Efficient Isolated DC/DC Converter for Ultra-Low Power and Low Power Apps Reference Design

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung3-5.2 V
Ausgang 15 V / 0.01 A

Beschreibung

The TIDA-00349 TI Design is an isolated DC/DC converter turn-key solution, delivering exceptionally high efficiencies up to 85% from ultra-low power up to 60mW. Open-loop control removes the need for opto-couplers, while a primary side half-bridge topology operating at 60kHz and secondary side Schottky rectification provides low switching losses, enabling highly efficient power conversion. The single side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design, with adequate headers, jumpers and test points for covering a wide variety of applications.

Eigenschaften

Remark: schematic and BOM is added with main pdf.

Isolated DC/DC converter for 3-V to 5.2-V input with up to 60-mW output powerHighly efficient design for up to 10mA output current with up to 86% efficiencyOpen-loop, optocoupler-less designSynchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applicationsFlexible configurable board enables easy evaluation and modificationDesign guide provides detailed description and performance test data

Typische Anwendungen

  • Factory Automation and Process Control
  • Portable Instrumentation
  • Loop Powered 4- to 20-mA Transmitters and Other Sensors and Field Transmitters
  • Building Automation

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
750314839
SPECTransformer, –, –
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
MontageartSMT 
Länge9.78 mm
Höhe10.54 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +100 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen