| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 18-52 V |
| Schaltfrequenz | 50-500 kHz |
| Ausgang 1 | 0 A |
| Ausgang 2 | 0.02 A |
This application note describes three designs of isolated low power supplies for 2-wire loop powered 4 to 20mAfield transmitters or sensors, which are all based on primary side half-bridge topology and secondary sideSchottky rectification. The design 1 is using a switching frequency of 50kHz and providing the best in classefficiency, which is available on ti.com as TIDA-00349. The design 2 focuses on optimizing the board spacewith operating switching frequency of 250kHz and using the customized low size transformer. Furthermore, thedesign 3 provides maximum of flexibility in terms of switching frequency up to 500kHz by using MSPM0 togenerate two channels of PWM (Pulse Width Modulation) signals. This application note describes the design 3 indetail.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|