Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 8.5-10.5 V |
Ausgang 1 | 6 V / 0.08 A |
IC-Revision | C |
This power supply reference design converts an input voltage of 8.5 - 10.5V to an isolated output voltage of 6V with a maximum load current of 80mA.
Remark: BOM and Schematics are added with main pdf.
Good load regulationPrimary side regulatedNo additional transformer winding neededNo optocoupler neededBuilt and tested
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|