Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.5-6 V |
Schaltfrequenz | 650-1200 kHz |
Ausgang 1 | 15 V / 0.5 A |
IC-Revision | A |
The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range 18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency Adjustable Soft-Start Thermal Shutdown Undervoltage Lockout
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.9 | 30 | 61 | 7332 | Robust |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447789003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|