IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS61197D | Demoboard PMP10171

4-Channel LED Spotlight Driver Reference Design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung10-30 V
Ausgang 140 V / 0.5 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs

Eigenschaften

Four Channels

  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691401710002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 401B - 5.00 mm Screwless Horizontal Entry - 2.0 mm 2 Wires Screwless PCB Nein 14 to 24 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) THT 2 Horizontal 16 Karton
744031006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 6.8 0.75 45 SMT 156 3816 SMT 2 1.65 0.85
74477020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 100 5.2 SMT 2.85 140 1280 Standard 2 8
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 SMT 0603 SMT 0.7 Tape and Reel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster