IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS62050

TPS6205x 800-mA Synchronous Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-10 V
Schaltfrequenz600-1000 kHz
Ausgang 16 V / 0.8 A
IC-RevisionF

Beschreibung

The TPS6205x devices are a family of high-efficiency synchronous step-down dc/dc converters ideally suited for systems powered from a 1-cell or 2-cell LiIon battery or from a 3-cell to 5-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery.

The TPS62050 is a synchronous PWM converter with integrated N-channel and P-channel power MOSFET switches. Synchronous rectification increases efficiency and reduces external component count. To achieve highest efficiency over a wide load current range, the converter enters a power-saving pulse frequency modulation (PFM) mode at light load currents. Operating frequency is typically 850 kHz, allowing the use of small inductor and capacitor values. The device can be synchronized to an external clock signal in the range of 600 kHz to 1.2 MHz. For low noise operation, the converter can be programmed into forced-fixed frequency in PWM mode. In shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 2 µA. The TPS6205x is available in the 10-pin (DGS) micro-small outline package (MSOP) and operates over an free air temperature range of –40°C to 85°C.

Eigenschaften

  • High-Efficiency Synchronous Step-Down Converter With up to 95% Efficiency
  • 12-µA Quiescent Current (Typ)
  • 2.7-V to 10-V Operating Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to 6 V
  • Fixed Output Voltage Options Available in 1.5 V, 1.8 V, and 3.3 V
  • Synchronizable to External Clock Signal up to 1.2 MHz
  • High Efficiency Over a Wide Load Current Range in Power-Save Mode
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Low Noise Operation in Forced Fixed Frequency PWM Operation Mode
  • Internal Softstart
  • Overtemperature and Overcurrent Protected
  • Available in 10-Pin Microsmall Outline Package MSOP

Typische Anwendungen

  • Digital Cameras and Hard Disks
  • Cellular Phones
  • Organizers, PDAs, and Handheld PCs
  • Low Power DSP Supply

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 2.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom2.85 A
Sättigungsstrom2.2 A
Gleichstromwiderstand72 mΩ
Eigenresonanzfrequenz32 MHz
Bauform7332 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 3.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom3.55 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom2.05 A
Sättigungsstrom1.4 A
Gleichstromwiderstand190 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
Bauform7332 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom2.45 A
Sättigungsstrom1.7 A
Gleichstromwiderstand110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom2.1 A
Sättigungsstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand115 mΩ
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
Bauform6050 
VersionRobust 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.45 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom2.45 A
–
Gleichstromwiderstand110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
Bauform7345 
VersionRobust 
–Verfügbarkeit prüfen