Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-17 V |
Schaltfrequenz | 1000-2000 kHz |
Ausgang 1 | 5.5 V / 2 A |
IC-Revision | A |
The TPS6291x devices are a family of high efficiency low noise and low ripple synchronous buck converters. The devices are ideal for noise sensitive applications that would normally use an LDO for post regulation such as high speed ADCs, Clock and Jitter Cleaner, Serializer, De-serializer, and Radar applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | – | – | – | 4.7 | – | 2 | – | ||
![]() | 74438357022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 7.1 | 9.2 | 22 | 35 | 80 | SMT | – | – | – | 5.2 | – | 3.1 | – | ||
![]() | 7427922808 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 2.5 | – | – | SMT | 8 | 25 | 1930 MHz | 9.5 | 24 | 0.8 | Hochstrom | ||
![]() | 74279221100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 1 | – | – | SMT | 10 | 41 | 2178 MHz | 10.5 | 28 | 1.1 | Hochstrom |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438356022 | SPEC | |
![]() | 74438357022 | SPEC | |
![]() | 7427922808 | SPEC | |
![]() | 74279221100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
---|