IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS650320 | Demoboard TPS650320-Q1

Highly-integrated PMIC for automotive camera modules

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-18.3 V
Ausgang 15.5 V / 0.8 A

Beschreibung

The TPS650320-Q1 device is a highly-integrated PMIC for automotive camera modules. This device combinesthree step down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an inputvoltage range up to 18.3 V for connections to power over coax. All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.2 V to 5.5V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design andsequencing flexibility.

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, 1.7 mm, 350 g
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen