IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS6522311RAHRQ1 | Demoboard J722SXH01EVM

J722S/AM67x/TDA4VEN,/ TDA4AEN vision and display processor

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE3

Beschreibung

The J722SXH01EVM starter kit evaluation module is built around our J722S, TDA4VEN, TDA4AEN and AM67 vision and display processor, which includes scalable Arm® Cortex®-A53 performance, image signal processor supporting up to 600MP/s, up to 4 tera-operations-per-second AI accelerator, along with embedded features such as triple high-definition display support, high-performance 3D-GPU, 4K video acceleration and other extensive peripherals. J722SXH01EVM is for those looking to develop automotive or industrial applications, including automotive front camera systems, automotive surround view and park assistance systems, industrial HMI, robot teach pendant and more.J722SXH01EVM includes multiple display connectors that enable support for up to 3 screens, up to 4 mobile industry processor interface CSI-2 camera connector(s), a PCIe card slot connector for WiFi, solid-state drive, or other modules, 1 Gigabit Ethernet port, 4 USB 3.0 ports, and UART to USB circuit for debut output.The J722SXH01EVM supports Linux® and FreeRTOS development with a feature-rich software development kit (SDK). On-chip emulation logic allows for emulation and debugging using standard development tools such as the Code Composer Studio™ integrated development environment (CCSTUDIO) as well as an intuitive out-of-box user's guide to quickly start design evaluation.

Typische Anwendungen

  • image signal processor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturAusgangssignalVSupply
(V)
VSupplyCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialSchlüsselweite
(mm)
TiInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbar Muster
830058124SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, USB, Bluetooth24 MHz ±20ppm 30 18 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 2.5 SMT 3.2 0.8
830208217009SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPXO Quarzoszillator UART, 3G/4G/5G, Small Cell19.2 MHz 25 -20 °C up to +70 °C CMOS 1.8 1.8 V IQXO-542 1.6 SMT 2 0.8
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors USB 3.1 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel Type C Horizontal Buchse 24 THR 48 1.9 5
744325240SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität -40 °C up to +150 °C 1050 10.2 2.4 18.6 6.9 17 4.75 67 Superflux 2 SMT 10.5 4.7
885012005015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +125 °C220 pF ±5% 10 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Gerade Stiftleiste 40 THT 250 2.54 Dual 3 50.8
416131160808SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm -40 °C up to +85 °C 24100 MΩ Tape and Reel 8 25 1.27 8 11.33 Ja 500 1000 Weiß Ja
430182050816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm -40 °C up to +85 °C 12100 MΩ Tape and Reel 0.05 nicht spezifiziert 5 160 1000000 Schwarz
970120151SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal -55 °C up to +150 °C Karton Stahl 5 M2.5 12
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
830058124SPEC
830208217009SPEC
632723300011SPEC
744325240SPEC
885012005015SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

416131160808SPEC
430182050816SPEC
970120151SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturAusgangssignalVSupply
(V)
VSupplyCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialSchlüsselweite
(mm)
TiInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbar Muster