Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-14 V |
Ausgang 1 | 1 V / 5 A |
IC-Revision | A |
The PMP40041 is a reference design which uses the TPS56265 to generate three output rails. The input voltage range is 4.5V to 14V. The TPS65265 incorporates a triple synchronous buck converter with continuous output current 5A/3A/2A . The PMP40041 has dedicated headers to switch the output voltage among 1.0V, 1.8V and 3.3V. Default configuration is 1.0V for Vout1, 1.8V for Vout2 and 3.3V for Vout3. The module main power circuit has been optimized for small space and is 22mmX18mm in size. The solution operates in forced continuous current mode to reduce noise susceptibility and RF interference. The solution has been fully tested.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216510002S | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | – | – | – | – | – | 10.16 | 2 | – | – | Horizontal | 24 | Karton | |
![]() | 875105144010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | 330 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3100 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691216510002S | SPEC | – |
![]() | 875105144010 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|