IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS65581 | Demoboard PMP10822

Ten Output QR Flyback and Buck Converter Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%

Eigenschaften

REMARK: Schematic and BOM is added

The 12V and 24V flyback converter's efficiency approaches 87% at full load, with an input of 120VACThe 16V buck converter's efficiency is greater than 89% at full load, with a 24V inputBoard length is approximately 3.45" x 4.95"Test report is available

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
74408943101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 0.68 7.8 SMT 4838 0.52 100 0.85 4.8 4.8 3.8 SMT
744028004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 0.7 70 SMT 2811 0.85 4.7 0.31 2.78 2.8 1.1 SMT
750315241SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 1.3 142 - 284 V (AC) 36 1 18 45 4:1:0.5 EE20/10/6 1100 3000 22.2 25 16 THT
744028001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 1.5 150 SMT 2811 1.75 1 0.085 2.78 2.8 1.1 SMT
750315242SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 2.3 141 - 283 V (AC) 12 1.8 12 1.8 20 16 45 12:1:1:1.67:1.33 EE25/13/7 600 3000 27.05 32.25 22.86 THT
744824310SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel THT L 3 10000 0.105 250 1500 MnZn 27.5 18.5 33 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
Vaux 2
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster