IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS65983B | Demoboard TIDA-01627

USB Type-C™ PD Power Bank Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

A reference design for power banks to provide 45W of power. This can be used to charge a notebook, phone or a Type-C/PD based device.

Eigenschaften

  • Supports 5 V at 3 A, 9 V at 3 A, 14.8 V at 2 A, 15 V at 3A, and 20V at 2.25A for Power Data Objects (PDOs)
  • Supports up to 45 W of Power to Charge Portable Devices
  • Automatically Charges After Connecting to USB PD Source

Typische Anwendungen

  • Thunderbolt 3 Devices

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen