| Topologie | Sonstige Topologie |
The TPS65987DDJ is a stand-alone USB Type-C and Power Delivery (PD) controller providing cable plug and orientation detection for a single USB Type-C connector. Upon cable detection, the TPS65987DDJ communicates on the CC wire using the USB PD protocol. When cable detection and USB PD negotiation are complete, the TPS65987DDJ enables the appropriate power path and configures alternate mode settings for external multiplexers.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | ||
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | ||
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jumper | 1 | – | 3 | 250 | Beutel | Blau | – | – | – | 3000 | – | – | – | |
![]() | 632712000011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | – | Stecker | 22 | SMT | – | 20 | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | 5000 | – | – | Horizontal | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 | Type C | – | Buchse | 24 | THR | – | 48 | Tape and Reel | – | – | – | – | 5000 | – | – | Horizontal | |
![]() | 629004113921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Mit Clips | Stecker | 4 | SMT | – | 30 | Tube | – | – | – | – | 1500 | – | – | Horizontal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 60900213621 | SPEC | – |
![]() | 632712000011 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 629004113921 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
|---|