IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS65994 | Demoboard TPS65994QFNEVM

TPS65994AD (QFN package) dual port USB Type-C® PD

Details

TopologieUSB
IC-RevisionC

Beschreibung

The TPS65994QFNEVM (for the QFN package) is a complete reference design for a dual port USB Type-C and Power Delivery applications. It allows the user to develop various power profiles and alternate modes such as DisplayPort and debug existing USB Type-C and Power Delivery systems.

Eigenschaften

  • USB4 capability
  • USB PD source or sink
  • PD 3.0 fast role swap capable
  • Fully configurable for any USB Type-C and Power Delivery application
  • I2C multi-master and/or slave

Typische Anwendungen

  • Desktop PC's, Notebook PC's, Docking Station DFP port, Monitor, Industrial PC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialMontageartPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
742792021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit SMT 22 40 1000 MHz 6000 0.008 Hochstrom 4500 40 0.9
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead SMT 26 39 515 MHz 6500 0.008 Hochstrom 6500 33 0.8
744314330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 3.3 10.9 3.2 8 9 65 Superflux SMT 2 0.0099 4.8
74437324022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 4.05 4.45 8.4 49 SMT 2 0.061 1.8
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 Schwarz Jumper Beutel 3000
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialMontageartPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster