Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 400 V |
IC-Revision | 00 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744383240047 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.47 | 5.35 | 8 | 30 | 145 | 80 | SMT | 1.2 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 430152043826 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | Tape and Reel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 2000 | Rot | – | SPDT | Lose | |
750344686 | SPEC | – | – | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744383240047 | SPEC | |
![]() | 430152043826 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
750344686 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Schaltbild | Verpackung | Muster |
---|