| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 1 A |
| IC-Revision | A |
This design presents an example distributed multi-axis servo drive over Fast Serial Interface (FSI) using C2000™ real-time controllers. Multi-axis servo drives are used in many applications such as factory automation and robots. The cost per axis, performance and ease of use are always high concerns for such systems. FSI is a cost-optimized and reliable high speed communication interface with low jitter that can daisy-chain multiple C2000 products. In this design, each F28004x part number serves as a real-time controller for a slave axis, running motor current control loop. A single F2838x part number runs position and speed control loops for all axes. The same F2838x part number also executes main axis motor control plus EtherCAT communication, leveraging its multiple cores. The design uses TI's existing EVM kits, the software is released within C2000WARE MotorControl SDK.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Interface typ | Gender | IR 1 (A) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Jumper | – | 2.54 | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12.6 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 250 | Karton | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Pegs- High Current | – | – | – | – | – | – | 3 | 30 | Tape and Reel | Type B | Buchse | 3 | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | – | Stiftleiste | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 742792620 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 100 | 125 | 450 MHz | 1650 | 0.15 | Breitband | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | – | – | 60 | – | – | 1.9 | – | – | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750316028 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.8 | Funktional | 400 - 700 | 13 | 1:1.75 | 86 | 2500 | 8.3 | 12.6 | 4.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 615008185121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 570 | 590 | – | 13 | 8 | – | 2.3 | 2.3 | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 8P8C | Low Profile | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 125 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 742792620 | SPEC | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 750316028 | SPEC | – |
![]() | 615008185121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Interface typ | Gender | IR 1 (A) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|