| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-28 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 2 A |
| IC-Revision | E2 |
This reference design provides a compact system design capable of supporting motor acceleration and deceleration up to ±200 kRPM/s, which is a key requirement in many respirator applications.
Fast acceleration and deceleration up to ±200 kRPM/s10 kRPM to 40 kRPM in 250 ms (C65MS1-L5)40 kRPM to 10 kRPM in 200 ms (C65MS1-L5)Wide input voltage range (6-28 V) supporting regulated DC or battery input with power protection to prevent surge, over-current, and reverse polarity
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 691236510003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 15.24 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | THT | 5.08 | – | – | 20 | |
| 885012005009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438356220 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | 22 | 1.85 | 2.45 | 250 | 11 | 80 | SMT | – | – | – | 1.7 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691236510003 | SPEC | – |
| 885012005009 | SPEC | ||
| 885012205055 | SPEC | ||
| 885012105001 | SPEC | ||
| 885012105010 | SPEC | ||
![]() | 74438356220 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|