Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 108-132 V |
Ausgang 1 | 28 V / 0.33 A |
IC-Revision | G |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 1500 | 0.8 | – | 2300 | 0.9 | Standard | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.71 | 1210 | ||
![]() | 7447480152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1500 | 0.68 | 0.6 | 1800 | 1 | Standard | 0.74 | 0.9 | – | – | 1014 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709152 | SPEC | |
![]() | 7447480152 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Bauform | Muster |
---|