Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 42 V / 0.42 A |
IC-Revision | A |
This reference design demonstrates low cost, high PF LED Driver solution for T8 tube application, which includes single stage Flyback with Primary Side Regulation topology using TPS92314(SOIC-8). The input range is 85~265Vac and output is 38~42V 420mA. Typical 90% efficiency and PF>0.9.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 1 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300111121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|