IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS92510

1.5-A Constant-Current Buck Converter for High-Brightness LEDs with Integrated LED Thermal Foldback

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung43-53 V
Schaltfrequenz100-2500 kHz
Ausgang 136 V / 0.74 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS92510 is a 60-V, 1.5-A peak current-mode step-down converter with an integrated high-side MOSFET. It is specifically designed for driving highbrightness LEDs with a constant current. The tight- tolerance, 200-mV internal reference voltage reduces power dissipation in the current-sense resistor. A dedicated pulse width modulation input pin allows linear control of the light output.

The TPS92510 integrates a thermal foldback feature that reduces the average output current to ensure that the sensed LED temperature never exceeds aspecific value, improving the reliability of the overall system. An integrated frequency synchronization feature allows a reduction of unwanted beatfrequencies in multi-string applications and simplifies EMI filtering. The adjustable input voltage UVLO feature accommodates the various deep discharge levels of multiple battery types.

The TPS92510 includes cycle-by-cycle overcurrent protection, and thermal shutdown protection. It is available in a 10-pin MSOP PowerPAD™ package.

Eigenschaften

  • 3.5-V to 60-V Input Voltage Range
  • Integrated 200-m ohm High-Side MOSFET
  • 200 mV Internal Voltage Reference
  • ±3% LED Current Accuracy
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency Range
  • Dedicated PWM Dimming Input
  • LED Thermal Foldback
  • Adjustable UVLO
  • Overcurrent Protection
  • Over-Temperature Protection
  • MSOP-10 (DGQ) PowerPAD™ Package

Typische Anwendungen

  • General Illumination
  • Commercial Lighting
  • MR16 LED Bulbs
  • Emergency Lighting
  • Street Lighting
  • Industrial l Lighting

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 100 µH, 2.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Sättigungsstrom 12.4 A
Sättigungsstrom @ 30%3.1 A
Nennstrom2.2 A
Performance Nennstrom2.85 A
Gleichstromwiderstand140 mΩ
Eigenresonanzfrequenz5.2 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen