IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS92530-Q1 | Demoboard TPS92530EVM

Automotive 3-channel, constant current and constant voltage synchronous step-down LED drivers

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-65 V
Schaltfrequenz100-1200 kHz
Ausgang 12 A
IC-Revision001

Beschreibung

The TPS92530 evaluation module (EVM) features the TPS92530-Q1 device, a synchronous buck LED driver which provides three constant-current or constant-voltage regulated channels up to 2A each. The device is controlled via SPI interface. The EVM is controlled and monitored via the serial interface bus by the required companion EVM: LEDMCUEVM-132 communications board. The GUI and associated software allows the user to control the buck output current or voltage separately for each channel and monitor corresponding fault reporting features.

Eigenschaften

  • Supports 6V to 65V input and up to 2A output per channel
  • Programmable buck output current and voltage channels
  • Software control via computer GUI
  • SPI interface from microcontroller to EVM
  • Interfaces with LEDMCUEVM-132

Typische Anwendungen

  • Automotive headlight and adaptive LED driving module

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen