| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7.1-36 V |
| Schaltfrequenz | 50-1500 kHz |
| Ausgang 1 | 49 V / 1.8 A |
| IC-Revision | E2 |
The TPS92561 device is a boost controller for LED lighting applications utilizing high-voltage, low-current LEDs. A boost converter approach to lighting applications allows the creation of the smallest volume converter possible and enables high efficiencies beyond 90%. The device incorporates a current sense comparator with a fixed offset enabling a simple hysteretic control scheme free of the loop compensation issues typically associated with a boost converter. The integrated OVP and VCC regulator further simplify the design procedure and reduce external component count.
Simple Hysteretic ControlCompact Solution and Simple Bill Of MaterialsNaturally Dimmable TRIAC and Reverse PhaseDimmersImplements LED Drive Circuits Capable ofHigh >90% Efficiency, >0.9 Power Factor, and<20% THDProgrammable Output Over-voltage ProtectionOvertemperature ShutdownVCC Undervoltage Lockout8-Pin VSSOP (MSOP) With Exposed Pad
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 470 | 1.5 | 1.85 | 1.4 | 1.45 | 560 | 1.8 | 1210 | Gestanzt | 2 | – | – | 10 | – | – | 1.4 | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447709471 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|