Topologie | Battery Management System |
Eingangsspannung | 800 V |
IC-Revision | B |
The TPSI31Px-Q1 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of TPSI31P1-Q1 in an electric vehicle (EV) or hybrid electric vehicle (HEV) high-side active precharge application for charging a DC-link capacitor. TPSI31PXQ1EVM: 800VDC with 10AAVG
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760801403 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TORPFC Toroidal PFC Chokes | 355 | 23 | 35 | – | – | 50 | – | – | 12.3 | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 760801403 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|