IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPSM64406 | Demoboard TPSM64406EVM

TPSM64406 evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6.3-36 V
Ausgang 15 V / 3 A
Ausgang 23.3 V / 3 A
IC-Revision1

Beschreibung

The TPSM64406 evaluation module (EVM) showcases the features and performance of multiple TPSM64406 buck DC/DC modules with integrated power MOSFETs and inductors in a multi-phase single-output configuration. The EVM provides a single output capable of loading up to 12A. The output voltages can be individually programmed to a fixed 3.3V, 5V or adjustable using external feedback resistors and jumpers.

Eigenschaften

  • Wide input voltage range of 6.3V to 36V
  • 5V and 3.3V default output voltage
  • 1MHz default switching frequency
  • Input, differential EMI filter for compliance testing on backside of EVM
  • Four-phase configuration

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
691101710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 10 Karton
865060653010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 50 5000 -55 °C bis zu +105 °C 350 340 50 12 8 10.5 15" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691101710002SPEC
865060653010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster