IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPSM83100 | Demoboard TPSM83100EVM

TPSM83100 evaluation module

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung1.6-5.5 V
Ausgang 15.5 V / 3 A

Beschreibung

The TPSM83100 evaluation module (EVM) is designed to help users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPSM83100 buck-boost module. TPSM83100EVM has the output voltage set to 3.3V. The EVM operates from a 1.6V-to-5.5V input voltage range. Output current can go up to 1.5A when Vin is higher than 3V, and 1.2A when Vin is higher than 2.7V.

Eigenschaften

  • 1.6V-to-5.5V input voltage range
  • 1V-to-5.5V output voltage range
  • 3A peak current limit
  • 8µA (typ) quiescent current

Typische Anwendungen

  • Point-of-load regulation (wired sensor, port/cable adapter, and dongle)
  • Fingerprint, camera sensors (electronic smart lock, IP network camera), Voltage stabilizer (datacom, optical modules, cooling/heating)
  • TWS, System pre-regulator (smartphone, tablet, terminal, telematics)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen