Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | E1 |
This reference design provides a way of generating alarms similar to as described in the IEC60601-1-8 standard for medical devices. The critical timing parameters are programmable through firmware. All parameters, including pulse width, pulse rate, internal frequency, pulse rise time, volume control, and priority, are controlled using firmware. The analog envelope is generated by a combination of the MSP430FR2311 and analog circuitry.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61301011121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 10 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61301011121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|